Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK40325 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK40325 fotografija – Schneider- sirotin
ETK40325
Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 40 x 25 mm - PVC - bela - 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Minijaturna kanalica
Primena uređaja Kablovski razvod
Količina po setu Set od 30
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Podela odeljaka 1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda 40 x 25 mm
Način fiksiranja Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Dužina 2000 mm
Visina 40 mm
Širina 25 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 200,0 cm
Package 1 Weight 552,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 14,0 cm
Package 2 Width 27,5 cm
Package 2 Length 204,0 cm
Package 2 Weight 16,84 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)