Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK40350 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK40350 fotografija – Schneider- sirotin
ETK40350
Ultra - T račva - 40 x 16/25/40 mm - ABS - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente T element
Primena uređaja Kablovski razvod
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 40
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda 40 x 16 mm
40 x 25 mm
40 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Materijal ABS termoplastični orman
Visina 60 mm
Širina 77 mm
Dubina 41 mm
Okruženje
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 11,000 cm
Package 2 Width 20,500 cm
Package 2 Length 28,000 cm
Package 2 Weight 881,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 280
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,755 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci