Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK40361 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK40361 fotografija – Schneider- sirotin
ETK40361
Ultra - krajnji element - 40 x 16/25/40 mm - ABS - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Krajnja kapa
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 50
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Kablovski razvod
Dimenzije parapetnog razvoda 40 x 25 mm
40 x 16 mm
40 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Materijal ABS termoplastični orman
Visina 10 mm
Širina 43 mm
Dubina 62 mm
Okruženje
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 5,300 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 11,000 cm
Package 2 Length 14,000 cm
Package 2 Weight 309,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 1800
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 11,679 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci