Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK40370 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK40370 fotografija – Schneider- sirotin
ETK40370
Ultra - element za pokrivanje spoja - 40 x 16/25/40 mm - ABS - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Deo poklopca spojnog elementa
Primena uređaja Kablovski razvod
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 60
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda 40 x 16 mm
40 x 40 mm
40 x 25 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Materijal ABS termoplastični orman
Dužina 43 mm
Visina 40,5 mm
Širina 20 mm
Okruženje
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 2,5 cm
Package 1 Length 4 cm
Package 1 Weight 5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 13 cm
Package 2 Width 14 cm
Package 2 Length 17 cm
Package 2 Weight 365 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,407 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months