|
|
|
ETK41925
Ultra - minij. distributivna kanalica-40 x 25 mm-samolepljiva - PVC - bela - 2 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Ultra
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturna kanalica
|
Primena uređaja
|
Kablovski razvod
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9010)
|
Količina po setu
|
Set od 30
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Podela odeljaka
|
1 odeljak
|
Dimenzije parapetnog razvoda
|
40 x 25 mm
|
Način fiksiranja
|
Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Niskonaponski kabl: lepljivom trakom
|
Materijal
|
PVC (polivinil-hlorid)
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
40 mm
|
Širina
|
25 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Sertifikacija proizvoda
|
niskonaponska direktiva 2006/95/EC
|
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
200 cm
|
Package 1 Weight
|
550 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
13,5 cm
|
Package 2 Width
|
28 cm
|
Package 2 Length
|
204 cm
|
Package 2 Weight
|
17,4 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P2M
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
85 cm
|
Package 3 Width
|
200 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
366,25 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|