|
|
|
ETK50012
Ultra - podna kanalica - 50 x 12 mm - PVC - 2 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Ultra
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podna kanalica
|
Nijansa boje
|
Siva (RAL 7023)
|
Količina po setu
|
60 m
|
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Podela odeljaka
|
3 odeljka
|
Dimenzije parapetnog razvoda
|
50 x 12 mm
|
Materijal
|
PVC (polivinil-hlorid)
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
12 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Okruženje
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-15…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
954,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
200,0 cm
|
Package 2 Weight
|
28,644 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|