Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK60340 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK60340 fotografija – Schneider- sirotin
ETK60340
Ultra - distributivna kanalica - 60 x 40 mm - PVC - bela - 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Razvodna kanalica
Primena uređaja Kablovski razvod
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 12
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda 60 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Podela odeljaka 1 odeljak
Način fiksiranja Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Dužina 2000 mm
Visina 60 mm
Širina 40 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 200,0 cm
Package 1 Weight 639,458 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 13,5 cm
Package 2 Width 26,0 cm
Package 2 Length 211,0 cm
Package 2 Weight 15,371 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4