Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK60341 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK60341 fotografija – Schneider- sirotin
ETK60341
Ultra - pregib 90° - 60 x 25/40/60 mm - ABS - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente 90° krivina
Primena uređaja Kablovski razvod
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 18
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda 60 x 60 mm
60 x 25 mm
60 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Materijal ABS termoplastični orman
Visina 62 mm
Širina 85,5 mm
Dubina 85,5 mm
Okruženje
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 46,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 11,000 cm
Package 2 Width 21,000 cm
Package 2 Length 28,000 cm
Package 2 Weight 907,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 126
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,892 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months