Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK60361 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK60361 fotografija – Schneider- sirotin
ETK60361
Ultra - krajnji element - 60 x 25/40/60 mm - ABS - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Krajnja kapa
Nijansa boje Bela (RAL 9010)
Količina po setu Set od 50
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Kablovski razvod
Dimenzije parapetnog razvoda 60 x 25 mm
60 x 60 mm
60 x 40 mm
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Materijal ABS termoplastični orman
Visina 10 mm
Širina 65 mm
Dubina 63 mm
Okruženje
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 12,200 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 17,000 cm
Package 2 Weight 640,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,099 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months