|
|
|
EVB1A22P4RI
Evlink Smart Wallbox - 7.4/22 kW - T2S - RFID
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 30, 2023
|
|
|
Završetak standardnih usluga ЈУЛ 30, 2025
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Ime proizvoda
|
EVlink Smart Wallbox
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Stanica za punjenje
|
Kratko ime uređaja
|
EVB1
|
Opis polova
|
3P + N za kolo napajanja
1P + N za kolo napajanja
|
Način montiranja
|
Ugradnja na postolje
Nadzidno
|
Tip ponude
|
Standardna
|
Nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Maksimalna snaga
|
22 kW 32 A 380...415 V
7,4 kW 32 A 222...240 V
|
Sistem kontrole pristupa
|
Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 14443 A i B
Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 15693
Bedž RFID u skladu sa ISO 14443-4 A
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Priključak na vozilu
|
Desni T2 sa poklopcem utičnica / posrebreni kontakti
|
Sistem uzemljenja
|
Kompatibilno sa IT sa dodatnim izolacionim transformatorom na napajanju
TT
TN-S
|
Broj ulaza
|
6
|
Tip priključka
|
RS485 za merenje Modbus
3 RJ45 za Ethernet LAN veza
|
Tip ulaza
|
Binarni za ograničenje snage kontakt za zatvaranje
Binarni za zakasnelo punjenje kontakt za zatvaranje
|
Način upravljanja
|
Može biti daljinski kontrolisano
1 višebojno svetleći taster, funkcija: stop/restart
|
Lokalna signalizacija
|
1 višebojno LED, funkcija: indikacija statusa
|
Protokol komunikacionog porta
|
OCPP 1.6
|
Konfiguracija/Arhitektura
|
Samostalno
Klasterska arhitektura
|
Rad i održavanje
|
Evidencija detalja o naplati
Upravljanje opterećenjem
Mogućnosti dijagnostike
|
Veb server
|
Ugrađen
|
Ethernet servis
|
Konfiguracija putem veb servera
|
Visina
|
480 mm
|
Širina
|
331 mm
|
Dubina
|
170 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CB
RCM
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 u skladu sa IEC 60529
|
IK stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
-30…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Masa proizvoda
|
6,2 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,000 cm
|
Package 1 Width
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
54,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,531 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
43,032 kg
|
Održivost ponude
|
|