|
|
|
EVCP120D5IP31
Elektronski VAR kontrola - 120 A 380..480 V AC - IP31 kućište
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 13, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
AccuSine
|
Ime proizvoda
|
AccuSine PFV+
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Elektronski VAR kontroler
|
Dopunske informacije
Network type
|
3P
|
Network configuration
|
3 ili 4 žice
|
Mrežni napon
|
380…480 V AC
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz +/- 3 % automatsko prepoznavanje
|
Maksimalni dopustivi napon
|
1.1 x Un
|
RMS output current rating
|
120 A
|
Reaktivna snaga
|
100 kvar 480 V AC 50/60 Hz
|
Način rada
|
Korekcija faktora snage
Balansiranje struje mreže
Volt-var podrška
|
Installation location
|
U zatvorenom
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Tip zaštite
|
Zaštitnim prekidačem
|
Disconnect type
|
Zaključana vrata sa okretnom ručkom
|
Interrupt capacity
|
200 kA
|
Heat dissipation
|
Zadnji plenum sa prinudnom ventilacijom za veliki protok toplote
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A u skladu sa EN 61000-6-4
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Položaj priključaka
|
Gornji ili donji
|
Okruženje
Enclosure degree of protection
|
IP31
|
Karakteristike okruženja
|
U radu: 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3
U radu: 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m 1 % na 100 m
|
Temperatura okoline za rad
|
0…40 °C
0…50 °C maksimalni sa promenom struje od 2 % na °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
PCBA protection
|
Zaštitni premaz štampane ploče
|
Standardi
|
EN 61000-6-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 60439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
cULus
CE
RCM
ABS
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Masa proizvoda
|
254 kg
|
Visina
|
2100 mm
|
Širina
|
800 mm
|
Dubina
|
500 mm
|
Boja
|
Svetlosiva (RAL 7035)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
218,000 cm
|
Package 1 Width
|
106,000 cm
|
Package 1 Length
|
120,000 cm
|
Package 1 Weight
|
368,990 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|