Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EVCP300D5IP31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EVCP300D5IP31 fotografija – Schneider- sirotin
EVCP300D5IP31
Elektronska VAR kontrola - 300 A 380..480 V AC - IP31 kućište
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda AccuSine
Ime proizvoda AccuSine PFV+
Tip proizvoda ili komponente Elektronski VAR kontroler
Dopunske informacije
Network type 3P
Network configuration 3 ili 4 žice
Mrežni napon 380…480 V AC
Frekvencija mreže 50/60 Hz +/- 3 % automatsko prepoznavanje
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un
RMS output current rating 300 A
Reaktivna snaga 249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Način rada Balansiranje struje mreže
Volt-var podrška
Korekcija faktora snage
Installation location U zatvorenom
Montaža ormana Slobodnostojeći
Tip zaštite Zaštitnim prekidačem
Disconnect type Zaključana vrata sa okretnom ručkom
Interrupt capacity 200 kA
Heat dissipation Zadnji plenum sa prinudnom ventilacijom za veliki protok toplote
Elektromagnetna kompatibilnost EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A u skladu sa EN 61000-6-4
Dostupnost za operacije Prednji deo
Položaj priključaka Gornji ili donji
Okruženje
Enclosure degree of protection IP31
Karakteristike okruženja U radu: 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3
U radu: 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m 1 % na 100 m
Temperatura okoline za rad 0…40 °C
0…50 °C maksimalni sa promenom struje od 2 % na °C
Relativna vlažnost 0…95 %
PCBA protection Zaštitni premaz štampane ploče
Standardi EN 60439-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
EN 61000-6-4
UL 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda ABS
CE
RCM
cULus
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Masa proizvoda 400 kg
Visina 2100 mm
Širina 900 mm
Dubina 600 mm
Boja Svetlosiva (RAL 7035)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 227,000 cm
Package 1 Width 106,000 cm
Package 1 Length 120,000 cm
Package 1 Weight 520,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci