|
|
|
EVD1S24T0B
Brze stanice za punjenje, EVlink, DC brza stanica, 24 kW, SAE CCS konektor, zidna ugradnja
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Brza stanica za punjenje
|
Sistem kontrole pristupa
|
Kartica za RFID identifikaciju u skladu sa ISO/IEC 14443 A i B
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Punjač električnih vozila
|
Tip instalacije
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Lokacija montaže
|
Zidna ugradnja
Postolje with postolje (poručiti odvojeno)
|
Opis polova
|
3P + N
|
Ulazni napon
|
360...440 V AC pri 50...60 Hz, trofazne
|
Input current
|
32…40 A
|
Nazivna izlazna snaga
|
SAE CCS Combo 2: 24 kWpri1,5…65 A, 200...530 V, DC
|
Tip izlaza
|
Desna strana: 1 kabl za punjenje of 3,5 m and neizvlačivo
|
Broj izlaza
|
1
|
Tip priključka
|
SAE CCS Combo 2
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od zemljospoja
Zaštita od povećanja temperature
|
Tip displeja
|
LCD ekran osetljiv na dodir : 7 inča
|
Tip upravljačkog tastera
|
Start
Stop
Nužno isključenje
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost za industrijske sredine:
Standard emisije za industrijske sredine:
|
Materijal
|
Orman: metalno, bela
|
Boja
|
Prednja strana: svetlo belo (RAL 9003)
Telo: tamnosiva (RAL 7021)
|
Visina
|
860 mm
|
Širina
|
507 mm
|
Dubina
|
250 mm
|
Masa proizvoda
|
66 kg
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
|
Ciljana zemlja
|
Sve
|
Servisi
|
Komercijalni servisni plan
|
Ethernet servis
|
Internet pretraživač
|
Protokol komunikacionog porta
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Tip komunikacije
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Efikasnost
|
95 %
|
Power factor
|
0,99
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…60 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Standardi
|
EN 61851:ed. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
63,000 cm
|
Package 1 Width
|
156,000 cm
|
Package 1 Length
|
67,000 cm
|
Package 1 Weight
|
126,000 kg
|
Održivost ponude
|
|