Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EVD1S24THB2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EVD1S24THB2 fotografija – Schneider- sirotin
EVD1S24THB2
Brze stanice za punjenje, EVlink, DC brza stanica, 24 kW, SAE CCS / CHAdeMO / T2 konektori, zidna ugradnja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Tip proizvoda ili komponente Brza stanica za punjenje
Sistem kontrole pristupa Kartica za RFID identifikaciju u skladu sa ISO/IEC 14443 A i B
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač električnih vozila
Tip instalacije U zatvorenom/na otvorenom
Lokacija montaže Zidna ugradnja
Postolje with postolje (poručiti odvojeno)
Opis polova 3P + N
Ulazni napon 360...440 V AC pri 50...60 Hz, trofazne
Input current 38…42 A for DC output
32…35 A for AC output
Nazivna izlazna snaga CHAdeMO: 24 kWpri1,5…65 A, 150...500 V, DC
SAE CCS Combo 2: 24 kWpri1,5…65 A, 200...530 V, DC
T2S: 22 kWpri1…32 A, 400 V, AC
Tip izlaza Desna strana: 1 kabl za punjenje of 3,25 m and neizvlačivo
Leva strana: 1 kabl za punjenje of 3,25 m and neizvlačivo
1 utičnica
Broj izlaza 3
Tip priključka SAE CCS Combo 2
CHAdeMO
T2S
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od zemljospoja
Zaštita od povećanja temperature
Tip displeja LCD ekran osetljiv na dodir : 7 inča
Tip upravljačkog tastera Start
Stop
Nužno isključenje
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost za industrijske sredine:
Standard emisije za industrijske sredine:
Materijal Orman: metalno, bela
Boja Prednja strana: svetlo belo (RAL 9003)
Telo: tamnosiva (RAL 7021)
Visina 1225 mm
Širina 507 mm
Dubina 250 mm
Masa proizvoda 93 kg
Sertifikacija proizvoda EAC
Ciljana zemlja Sve
Servisi Komercijalni servisni plan
Ethernet servis Internet pretraživač
Protokol komunikacionog porta OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
Tip komunikacije 3G/4G
WLAN
TCP/IP
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Ik stepen zaštite IK10
Efikasnost 95 %
Power factor 0,99
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…60 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Relativna vlažnost 10…95 %
Standardi EN 61851:ed. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 58,0 cm
Package 1 Width 67,0 cm
Package 1 Length 150,0 cm
Package 1 Weight 142,0 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu