|
|
|
EVH2S7P04K
EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 utičnica sa poklopcem - stanice za punjenje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Ime proizvoda
|
EVlink Wallbox
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Stanica za punjenje
|
Kratko ime uređaja
|
EVH2
|
Opis polova
|
1P + N
|
Način montiranja
|
Nadzidno
|
Tip ponude
|
Standardna
|
Maksimalna snaga
|
7,4 kW 32 A
|
Broj punktova za punjenje
|
1
|
Povezivanje na vozilo
|
Utičnica T2 sa poklopcem
|
Sistem kontrole pristupa
|
Ključ
|
Dopunske informacije
Nazivni napon napajanja
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Sistem uzemljenja
|
TT
TN
|
Broj ulaza
|
1
|
Tip ulaza
|
Kontakt za ograničenje snage
Kontakt za zakasnelo punjenje
|
Način upravljanja
|
1 bela taster, funkcija: stop/restart
Zelena taster, funkcija: otključavanje kabla
|
Lokalna signalizacija
|
1 višebojno LED, funkcija: indikacija statusa
|
Visina
|
480 mm
|
Širina
|
331,5 mm
|
Dubina
|
170 mm
|
Masa proizvoda
|
5,6 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
|
Standardi
|
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CB
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP54 u skladu sa IEC 60529
|
IK stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
-30…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,500 cm
|
Package 1 Width
|
53,500 cm
|
Package 1 Length
|
34,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,117 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
40,968 kg
|
Održivost ponude
|
|