Schneider-Electric SIROTIN
 
EVH2S7P04K fotografija – Schneider- sirotin
EVH2S7P04K
EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 utičnica sa poklopcem - stanice za punjenje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Ime proizvoda EVlink Wallbox
Tip proizvoda ili komponente Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja EVH2
Opis polova 1P + N
Način montiranja Nadzidno
Tip ponude Standardna
Maksimalna snaga 7,4 kW 32 A
Broj punktova za punjenje 1
Povezivanje na vozilo Utičnica T2 sa poklopcem
Sistem kontrole pristupa Ključ
Dopunske informacije
Nazivni napon napajanja 220...240 V AC 50/60 Hz
Sistem uzemljenja TT
TN
Broj ulaza 1
Tip ulaza Kontakt za ograničenje snage
Kontakt za zakasnelo punjenje
Način upravljanja 1 bela taster, funkcija: stop/restart
Zelena taster, funkcija: otključavanje kabla
Lokalna signalizacija 1 višebojno LED, funkcija: indikacija statusa
Visina 480 mm
Širina 331,5 mm
Dubina 170 mm
Masa proizvoda 5,6 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
Standardi IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
Sertifikacija proizvoda CE
CB
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529
IK stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad -30…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Relativna vlažnost 5…95 %
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,500 cm
Package 1 Width 53,500 cm
Package 1 Length 34,000 cm
Package 1 Weight 8,117 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 40,968 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka