Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EVH4S03NC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EVH4S03NC fotografija – Schneider- sirotin
EVH4S03NC
Stanica za punjenje, EVlink Home, 1P+N, priključni kabl 5m, 3.7kW, 16A, sa RDC-DD
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Ime proizvoda EVlink Home
Tip proizvoda ili komponente Stanica za punjenje
Opis polova 1P + N
Način montiranja Nadzidno
Tip ponude Basic
Max power 3,7 kW 16 A 230 V
Number of charge point 1
Connection to the vehicle Spojeni kabl T2 na sredini dna i vrha ormana 5 m
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Rated supply voltage 230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Sistem uzemljenja TT
TN-S
Broj ulaza 1
Tip ulaza Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom
Način upravljanja Crvena 1 zaustavljanje u slučaju nužde, funkcija: 1 taster
Lokalna signalizacija Crvena, zelena i plava 1 LED, funkcija: indikacija statusa
Tip zaštite Diferencijalna zaštita
Visina 409 mm
Širina 282 mm
Dubina 148 mm
Masa proizvoda 4,5 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Standardi EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Maksimalna dovodna struja 16 A
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
IK stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad -30…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,100 cm
Package 1 Width 39,500 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 6,913 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 79,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 67,000 kg
Održivost ponude
SCIP broj 1a6fa2c6-65f4-4218-ae28-c1a0b96ecd5d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka