|
|
|
EVH4S11N2
Stanica za punjenje, EVlink Home, 3P+N, 1xT2, 11kW, 16A, sa RDC-DD
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Ime proizvoda
|
EVlink Home
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Stanica za punjenje
|
Opis polova
|
3P + N
|
Način montiranja
|
Nadzidno
|
Tip ponude
|
Basic
|
Max power
|
11 kW 16 A 400 V
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Utičnica T2 prednji deo
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Rated supply voltage
|
400 V AC 50 Hz +/- 10 %
|
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
|
Broj ulaza
|
1
|
Tip ulaza
|
Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom
|
Način upravljanja
|
Crvena 1 zaustavljanje u slučaju nužde, funkcija: 1 taster
|
Lokalna signalizacija
|
Crvena, zelena i plava 1 LED, funkcija: indikacija statusa
|
Tip zaštite
|
Diferencijalna zaštita
|
Visina
|
409 mm
|
Širina
|
282 mm
|
Dubina
|
148 mm
|
Masa proizvoda
|
5,6 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Standardi
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
|
Maksimalna dovodna struja
|
16 A
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP54 u skladu sa EN/IEC 60529
|
IK stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
-30…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,5 cm
|
Package 1 Width
|
39,5 cm
|
Package 1 Length
|
49,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,152 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
104,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
94,5 kg
|
Održivost ponude
|
|