|
|
|
EVP1DB2LG
Postolje, EVlink, za DC stanicu za punjenje 24 kW višestruki konektor
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EVlink
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sa postoljem
|
Kratko ime uređaja
|
24 kW DC stanica za punjenje sa postoljem više standarda
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
1 x stanica za punjenje
|
Primena uređaja
|
Punjač električnih vozila
|
Tip instalacije
|
U zatvorenom/na otvorenom
|
Način montiranja
|
Slobodnostojeći
|
Materijal
|
Metal
|
Boja
|
Tamnosiva (RAL 7021)
|
Visina
|
1835 mm
|
Širina
|
536 mm
|
Dubina
|
336 mm
|
Masa proizvoda
|
53 kg (postolje)
146 kg (postolje za stanicu za punjenje)
|
Okruženje
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
EVlink EVlink Fast Charge Solution
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
59,0 cm
|
Package 1 Width
|
69,0 cm
|
Package 1 Length
|
198,0 cm
|
Package 1 Weight
|
156,0 kg
|
Održivost ponude
|
|