Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EVP2PBSSG2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EVP2PBSSG2 fotografija – Schneider- sirotin
EVP2PBSSG2
Tanak stub, EVlink, za 2 EVlink Wallbox, Wallbox Plus or Smart Wallbox stanica za punjenje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Tip proizvoda ili komponente Uzani stub
Način montiranja Slobodnostojeći
Materijal Legura aluminijuma
Dopunske informacije
Obrada površine Cink fosfat
Kompatibilnost grupe proizvoda EVlink EVlink Wallbox EVH2 stanica za punjenje
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 stanica za punjenje
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 stanica za punjenje
Kompatibilnost proizvoda 2 x stanica za punjenje
Visina 1208 mm
Širina 285 mm
Dubina 220 mm
Masa proizvoda 8,5 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,000 cm
Package 1 Width 37,000 cm
Package 1 Length 146,000 cm
Package 1 Weight 10,749 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 89,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 150,000 cm
Package 2 Weight 130,000 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu