Schneider-Electric SIROTIN
 
EVP2PBSSGC fotografija – Schneider- sirotin
EVP2PBSSGC
Komplet za konverziju, EVlink, za 1 tanki stub za podršku 2 EVlink Wallbox, Wallbox Plus ili Smart Walbox stanice za punjenje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Tip proizvoda ili komponente Conversion kit
Materijal Legura aluminijuma
Dopunske informacije
Obrada površine Cink fosfat
Kompatibilnost grupe proizvoda EVlink EVlink Wallbox EVH2 stanica za punjenje
EVlink EVlink Wallbox Plus EVH3 stanica za punjenje
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 stanica za punjenje
Kompatibilnost proizvoda 1 x pole
Visina 425 mm
Širina 285 mm
Dubina 3 mm
Masa proizvoda 1 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 49,5 cm
Package 1 Weight 1,3 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 40,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 19,0 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu