Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EVP3MM |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EVP3MM fotografija – Schneider- sirotin
EVP3MM
4G mrežni modem, EVlink
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EVlink
Tip proizvoda ili komponente 4G modem
Boja Plava
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda EVlink EVlink parking stanica za punjenje
EVlink EVlink Smart Wallbox stanica za punjenje
EVlink EVlink City stanica za punjenje
Sastav seta 1 modem
1 produžni kabl bez osigurača
1 ploča za fiksiranje
2 kvačica za montažu na DIN šinu
2 zavrtanj
Antena (poručiti odvojeno)
Brzina prenosa 150 Mbps za silaznu vezu
50 Mbps za uzlaznu vezu
[us] nazivni napon napajanja 7...32 V DC
Način montiranja Stezaljkom
Zavrtnjima
Integrisani načini povezivanja Mikro SIM (3FF) otvor za karticu 1.8 V ili 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
Širina 76 mm
Visina 29 mm
Dubina 106 mm
Masa proizvoda 0,231 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…85 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 15…93 % bez kondenzacije
Sertifikacija proizvoda RED
EN/IEC 60950-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,2 cm
Package 1 Width 17,7 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 499,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,645 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 65,624 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu