Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZ9EUA108 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZ9EUA108 fotografija – Schneider- sirotin
EZ9EUA108
Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 1x8 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, zatamnjena vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy9
Ime proizvoda Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row 8
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
9 mm redovi 16
Ukupan broj 18 mm modula 8
Tip šine DIN
Tip instalacije U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi
1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za uzemljenje
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za nula
Kablovski uvod Predefinisani otvori
Type of door Providni
Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 400 V
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
Materijal kućišta Orman: samogasiva plastika
Visina 170 mm
Dubina 96,5 mm
Širina 215 mm
Masa proizvoda 0,58 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Vrata: zatamnjena
Okruženje
Standardi IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vatru 650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 22 cm
Package 1 Weight 580 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 53 cm
Package 2 Width 41 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 7,72 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 118 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 92,64 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Minimalni procenat recikliranog 51