Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZ9EUA118 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZ9EUA118 fotografija – Schneider- sirotin
EZ9EUA118
Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 1x18 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, zatamnjena vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy9
Ime proizvoda Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row 18
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
9 mm redovi 36
Ukupan broj 18 mm modula 18
Tip šine DIN
Tip instalacije U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi
1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² za uzemljenje
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² za nula
Kablovski uvod Predefinisani otvori
Type of door Providni
Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 400 V
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
Materijal kućišta Orman: samogasiva plastika
Visina 245 mm
Dubina 99 mm
Širina 400 mm
Masa proizvoda 1,19 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Vrata: zatamnjena
Okruženje
Standardi IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vatru 650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 25 cm
Package 1 Length 41 cm
Package 1 Weight 1,190 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 53 cm
Package 2 Width 41 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 6,71 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 118 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 80,52 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17
Minimalni procenat recikliranog 45