|
|
|
EZ9EUB212
Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 2x24 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, bela vrata
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy9
|
Ime proizvoda
|
Easy9 EU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Tip ormana
|
Modularni orman
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Ugradna
|
9 mm redovi
|
48
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
24
|
Tip šine
|
DIN
|
Tip instalacije
|
U zatvorenom
|
Funkcija priključnog bloka
|
Uzemljenje/nula
|
Broj priključnih blokova
|
1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi
1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
|
Izvodi razvodnog bloka
|
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² za uzemljenje
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² za nula
|
Kablovski uvod
|
Predefinisani otvori
|
Type of door
|
Puni
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (180 °)
|
[In] nazivna struja
|
63 A
|
[ue] nazivni napon
|
400 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
Materijal kućišta
|
Orman: samogasiva plastika
|
Visina
|
345 mm
|
Dubina
|
99 mm
|
Širina
|
300 mm
|
Masa proizvoda
|
1,20 kg
|
Boja
|
Orman: bela (RAL 9003)
Vrata: bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60670-1-24
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Otpornost na vatru
|
650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
35 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
1,200 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
53 cm
|
Package 2 Width
|
41 cm
|
Package 2 Length
|
31 cm
|
Package 2 Weight
|
6,76 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
118 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
81,12 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
16
|
Minimalni procenat recikliranog
|
50
|
|
|