Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZ9EUD108 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZ9EUD108 fotografija – Schneider- sirotin
EZ9EUD108
Modularni orman, Easy9 EU, nadgradni, 1x8 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, bela vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy9
Ime proizvoda Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row 8
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
9 mm redovi 16
Ukupan broj 18 mm modula 8
Tip šine DIN
Tip instalacije U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi
1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za uzemljenje
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² za nula
Kablovski uvod Bez
Type of door Puni
Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 400 V
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
Materijal kućišta Orman: samogasiva plastika
Visina 170 mm
Dubina 96,5 mm
Širina 215 mm
Masa proizvoda 0,68 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Vrata: bela (RAL 9003)
Okruženje
Standardi IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vatru 650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 22 cm
Package 1 Weight 680 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 53 cm
Package 2 Width 41 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 8,92 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 118 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 107,04 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Minimalni procenat recikliranog 3