Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZ9EUD312 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZ9EUD312 fotografija – Schneider- sirotin
EZ9EUD312
Modularni orman, Easy9 EU, nadgradni, 3x36 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, bela vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy9
Ime proizvoda Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row 12
Dopunske informacije
Montaža ormana Površinska
9 mm redovi 72
Ukupan broj 18 mm modula 36
Tip šine DIN
Tip instalacije U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (vijčano) sa 22 izvodi
1 nula (vijčano) sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² za uzemljenje
11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² za nula
Kablovski uvod Bez
Type of door Puni
Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja 80 A
[ue] nazivni napon 400 V
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
Materijal kućišta Orman: samogasiva plastika
Visina 451 mm
Dubina 103 mm
Širina 256 mm
Masa proizvoda 1,65 kg
Boja Orman: bela (RAL 9003)
Vrata: bela (RAL 9003)
Okruženje
Standardi IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti 2
Otpornost na vatru 650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 46 cm
Package 1 Length 26 cm
Package 1 Weight 1,650 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 53 cm
Package 2 Width 41 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 7,36 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 118 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 88,32 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 16
Minimalni procenat recikliranog 3