|
|
|
EZALUG1002
cable lugs, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 60A to 100A, 10mm² to 50mm², set of 2
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
kablovske stopice
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovska stopica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact prekidač
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
0…100 A
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
37,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
288
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
12,36 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
4608
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
208 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|