Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZAROTE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZAROTE fotografija – Schneider- sirotin
EZAROTE
extended rotary handle, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, black handle, black front plate
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EZC100
Tip proizvoda ili komponente Zakretna ručica
Pribor / posebni tip Pribor
Boja drške Crna
Boja prednje pločice sa ručicom Crna
Način montaže zakretne ručice Produžena
Dopunske informacije
Zaključavanje zakretne ručice 3 katanca maksimalno
Položaj zakretne ručice Prednja
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 35 cm
Package 1 Weight 779 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,216 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 98 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci