|
|
|
EZASHT024DC
shunt trip SHT, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 24VDC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Grupa proizvoda
|
EZC100
|
Kratko ime uređaja
|
SHT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Okidač za isključenje
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact EasyPact EZC
|
Dopunske informacije
Prag napona okidanja
|
0.7 Un okidanje
|
Vreme odziva
|
50 ms
|
Pomoćni priključni blok
|
Ožičen
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
52 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
14 cm
|
Package 2 Weight
|
320 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
25
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,124 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|