Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZAUVR200AC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZAUVR200AC fotografija – Schneider- sirotin
EZAUVR200AC
undervoltage release, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 200VAC to 277VAC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Grupa proizvoda EZC100
Kratko ime uređaja MN
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola 200...240 V AC 50/60 Hz
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact EZC
Dopunske informacije
Prag napona okidanja 0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
Vreme odziva 50 ms
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da