Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZAUX11 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZAUX11 fotografija – Schneider- sirotin
EZAUX11
pomoćni kontakt AL AX 2 NO/NC standardni - za Easypact
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EZC100
Grupa proizvoda EasyPact
Kratko ime uređaja AL
AX
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Signalizacija
Alarm
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EZC prekidač
Signalni kontakt 2 NO/NC
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Standardni
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A
[ie] nazivna struja AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,2 A pri 250 V DC
DC-12: 0,4 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 48 V DC
DC-12: 4 A pri 24 V DC
DC-14: 0,2 A pri 250 V DC
DC-14: 0,4 A pri 125 V DC
DC-14: 1 A pri 48 V DC
DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje 10 mA pri 24 V
Pomoćni priključni blok Ožičen
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,54 cm
Package 1 Width 7,11 cm
Package 1 Length 8,38 cm
Package 1 Weight 0,06 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months