Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZC100H2060 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZC100H2060 fotografija – Schneider- sirotin
EZC100H2060
circuit breaker,EasyPact EZC100H ,TMD, 60A ,2 poles 2d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Kratko ime uređaja Easypact EZC100H
Ime prekidača Easypact EZC100H
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 2P
Opis zaštićenih polova 2t
Tip mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[in] nazivna struja 60 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći H
Prekidna moć 10 kA Icu pri 125 V DC 1P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 250 V DC 2P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 400...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć 15 kA pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 125 V DC u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 110/130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
7,5 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Veličina zaštitne jedinice 60 A pri 50 °C
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa IEC 947-1
Dopunske informacije
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Mehanička trajnost 13000 ciklusa
Električna trajnost Kategorija A: 4000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 25 mm
Lokalna signalizacija Indikacija pozitivnog kontakta
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite
Diferencijalna zaštita Bez
Visina 130 mm
Širina 50 mm
Dubina 60 mm
Okruženje
Standardi JIS C8201-2-2
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -35…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 571,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,733 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 576
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 353 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 139
Ugovorna garancija
Garancija 18 months