|
|
|
EZC100H3063
prekidač Easypact EZC100H - TMD - 63 A - 3P 3d
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
Easypact EZC100H
|
Ime prekidača
|
Easypact EZC100H
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
63 A pri 40 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[ue] nazivni napon
|
550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
|
Kod prekidne moći
|
H
|
Prekidna moć
|
10 kA Icu pri 125 V DC 1P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 250 V DC 2P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 380...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ics] servisna prekidna moć
|
5 kA pri 125 V DC u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 380...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
7,5 kA pri 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Veličina zaštitne jedinice
|
63 A pri 50 °C
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Mehanička trajnost
|
13000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
Kategorija A: 4000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Povezivanje
|
25 mm
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija pozitivnog kontakta
|
Zaštita nultog provodnika
|
Bez zaštite
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Visina
|
130 mm
|
Širina
|
75 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Okruženje
Standardi
|
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
806,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,14 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
384,0 cm
|
Package 3 Weight
|
322,944 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
208
|
Ugovorna garancija
|
|