Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
Easypact EZC100N
|
Ime prekidača
|
Easypact EZC100N
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
75 A pri 40 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[ue] nazivni napon
|
550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
|
Kod prekidne moći
|
N
|
Prekidna moć
|
10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 400...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 125 V DC 1P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 250 V DC 2P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[ics] servisna prekidna moć
|
5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
9 kA pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
12,5 kA pri 110/130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
12,5 kA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 125 V DC u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
7,5 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Veličina zaštitne jedinice
|
75 A pri 50 °C
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa IEC 947-1
|