Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZC250F3160 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZC250F3160 fotografija – Schneider- sirotin
EZC250F3160
prekidač Easypact EZC250F - TMD - 160 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EasyPact
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Kratko ime uređaja Easypact EZC250F
Ime prekidača Easypact EZC250F
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[in] nazivna struja 160 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
[ue] nazivni napon 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći F
Prekidna moć 10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 400...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 110...130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 125 V DC 1P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 250 V DC 2P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć 9 kA pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
12,5 kA pri 110/130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
12,5 kA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 125 V DC u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
9 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
7,5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Veličina zaštitne jedinice 160 A pri 50 °C
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa IEC 947-1
Dopunske informacije
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost Kategorija A: 5000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje 35 mm
Lokalna signalizacija Indikacija pozitivnog kontakta
Zaštita nultog provodnika Bez zaštite
Diferencijalna zaštita Bez
Visina 165 mm
Širina 105 mm
Dubina 60 mm
Okruženje
Standardi GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -35…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,4 cm
Package 1 Width 11,3 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 1,63 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 13,53 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 416
Ugovorna garancija
Garancija 18 months