Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZEAX |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZEAX fotografija – Schneider- sirotin
EZEAX
pomoćni kontakt - za Easypact EZ250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EZC250
EZCV250
Grupa proizvoda EasyPact
Kratko ime uređaja AX
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Signalizacija
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EZC prekidač
Easypact EZCV prekidač
Signalni kontakt 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Standardni
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A
[ie] nazivna struja AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,2 A pri 250 V DC
DC-12: 0,4 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 48 V DC
DC-12: 4 A pri 24 V DC
DC-14: 0,2 A pri 250 V DC
DC-14: 0,4 A pri 125 V DC
DC-14: 1 A pri 48 V DC
DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje 10 mA pri 24 V
Pomoćni priključni blok Ožičen
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 3,3 cm
Package 1 Length 8,8 cm
Package 1 Weight 40,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 105
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,687 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 656
Ugovorna garancija
Garancija 18 months