|
|
|
EZEAXAL
Pomoćni kontakt - za Easypact EZ250 - alarm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EZC250
EZCV250
|
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Kratko ime uređaja
|
AX
AL
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
Alarm
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact EZC prekidač
Easypact EZCV prekidač
|
Signalni kontakt
|
2 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
[ie] nazivna struja
|
AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,2 A pri 250 V DC
DC-12: 0,4 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 48 V DC
DC-12: 4 A pri 24 V DC
DC-14: 0,2 A pri 250 V DC
DC-14: 0,4 A pri 125 V DC
DC-14: 1 A pri 48 V DC
DC-14: 3 A pri 24 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
10 mA pri 24 V
|
Pomoćni priključni blok
|
Ožičen
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
55,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,412 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
656
|
Ugovorna garancija
|
|