Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZEFASB2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZEFASB2 fotografija – Schneider- sirotin
EZEFASB2
Poklopac priključaka - 3P- za EZC250/EZCV250 - set od 2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Fazna barijera
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact EZC
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,2 cm
Package 1 Width 0,55 cm
Package 1 Length 0,9 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 11 cm
Package 2 Weight 0,24 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci