Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZELOCK |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZELOCK fotografija – Schneider- sirotin
EZELOCK
PadLocking system, key lock accessory for EZC250, 1piece
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Element za zaključavanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EZC
Dopunske informacije
Kompatibilnost Sistem zaključavanja
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 25,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 612,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci