Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZEROTE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZEROTE fotografija – Schneider- sirotin
EZEROTE
Rotary handle, for EZC250, control accessory, black handle front plate, extended
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda EZC250
EZCV250
Tip proizvoda ili komponente Zakretna ručica
Pribor / posebni tip Pribor
Boja drške Crna
Boja prednje pločice sa ručicom Crna
Način montaže zakretne ručice Produžena
Dopunske informacije
Zaključavanje zakretne ručice 3 katanca maksimalno
Položaj zakretne ručice Prednja
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 12,2 cm
Package 1 Length 36,0 cm
Package 1 Weight 1,006 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,517 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months