Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZETEX |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZETEX fotografija – Schneider- sirotin
EZETEX
Proširivači priključaka - 3P - za EZC250, EZCV250 - set od 3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Produžetak priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EZC prekidač
Easypact EZCV prekidač
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 3
Nivo performansi N
H
F
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 250 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 0,5 cm
Package 1 Length 0,9 cm
Package 1 Weight 130 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4 cm
Package 2 Width 11 cm
Package 2 Length 15 cm
Package 2 Weight 1,3 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 26,1 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci