Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZETSHD3P |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZETSHD3P fotografija – Schneider- sirotin
EZETSHD3P
Poklopac priključaka - 3P - za EZC250/EZCV250 - set od 2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Poklopac priključaka
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact EZC
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Performance level DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 144,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,807 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 656
Ugovorna garancija
Garancija 18 months