Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EZETSHD3PN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EZETSHD3PN fotografija – Schneider- sirotin
EZETSHD3PN
terminal shield, for EZC250, 3 poles,set of 2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact EZC
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Povezivanje 68 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 140,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,887 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months