|
|
|
EZEUVR200AC
undervoltage release MN, 40 to 200VAC, EZC250, EZCV250
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Grupa proizvoda
|
EZCV250
EZC250
|
Kratko ime uređaja
|
MN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Podnaponski okidač
|
Napon upravljačkog kola
|
200...240 V AC 50/60 Hz
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easypact EasyPact EZC
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Package 1 Weight
|
220,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,487 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|