|
|
|
FTXCY1208
Y-konektor - 2 x M8 konektora do 1 x M12 konektor - za FTB I/O razdelnik
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Konektor
|
Pribor / posebna namena
|
Y-konektor
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
M12 priključak na razdelnik
|
Električna veza
|
2 konektora M8
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
17 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,568 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|