Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBK0400400C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBK0400400C fotografija – Schneider- sirotin
GBK0400400C
adaptation kit, Lexium 28, GBK, size 40, 19mm, for assembly motor and gearbox
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 28
Tip proizvoda ili komponente Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja GBK
Pribor / posebna kategorija Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda BCH2
Pribor / posebna namena Za sklopni motor i menjač
Sastav seta Adapter ploča
Zavrtnji za montažu
Spoljni prečnik reduktora 40 mm
Dopunske informacije
Veličina prirubnice motora 40 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
1
Dužina 19 mm
Masa proizvoda 0,14 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 16,2 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 155 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 2,802 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No