Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBK0800702F |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBK0800702F fotografija – Schneider- sirotin
GBK0800702F
komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 52
Tip proizvoda ili komponente Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja GBK
Pribor / posebna kategorija Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda SH3
ILM
MH3
BMI
BSH
BMH
Pribor / posebna namena Za sklopni motor i menjač
Sastav seta Zavrtnji za montažu
Adapter ploča
Adapter za kraj vratila
Spoljni prečnik reduktora 80 mm
Dopunske informacije
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
1
Dužina 21,2 mm
Masa proizvoda 0,45 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 19,500 cm
Package 1 Length 17,500 cm
Package 1 Weight 330,000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 32,300 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months