|
|
|
GBX060003K
zupci reduktora GBX - Ø 60 mm - redukcija 3:1 < 10 luk.min - 28 N.m
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium ILA
Lexium 28
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 32
Lexium ILS
Lexium 52
Lexium SD3
|
Tip reduktora
|
Ravni zubi
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Planetarni reduktor
|
Kratko ime uređaja
|
GBX
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMH (70 mm, 1
BMH (70 mm, 2
BMH (70 mm, 3
BSH (55 mm, 1
BSH (55 mm, 2
BSH (55 mm, 3
BSH (70 mm, 1
BSH (70 mm, 2
BSH (70 mm, 3
BRS3
ILA (57 mm, 1
ILA (57 mm, 2
ILS (57 mm, 1
ILS (57 mm, 2
ILS (57 mm, 3
BCH2 (60 mm, 1
BCH2 (60 mm, 2
SH3
MH3
ILM
|
Spoljni prečnik reduktora
|
60 mm
|
Odnos redukcije
|
3:1
|
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor
|
10 arc.min
|
Torziona krutost
|
2.3 N.m/arcmin
|
Boja kućišta
|
Crna
|
Materijal kućišta
|
Crni anodizirani aluminijum
|
Materijal osovine
|
C 45
|
Dodatne informacije
|
Podmazan za životni vek
|
Servisni vek u satima
|
30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Efikasnost
|
96 %
|
Maksimalna radijalna sila Fr
|
340 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
|
Maksimalna osovinska sila Fa
|
450 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
|
Moment of inertia
|
0,135 kg.cm²
|
Kontinuirani izlazni obrtni moment
|
28 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Maksimalni izlazni obrtni moment
|
45 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
|
Masa proizvoda
|
0,9 kg
|
Input diameter
|
14,0 mm
|
Okruženje
Nivo buke
|
58 dB pri 1 m, bez opterećenja
|
Ip stepen zaštite
|
Izlaz osovine: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
816,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,533 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1163
|
Ugovorna garancija
|
|