Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBX060020K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBX060020K fotografija – Schneider- sirotin
GBX060020K
reduktor sa pravim zupcima GBX - Ø 60 mm - redukcija 20:1 < 12 luk.min - 44 N.m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium ILS
Lexium 62
Lexium ILA
Lexium 28
Lexium SD3
Lexium ILE
Lexium 32
Tip reduktora Ravni zubi
Tip proizvoda ili komponente Planetarni reduktor
Kratko ime uređaja GBX
Kompatibilnost proizvoda BSH (55 mm, 1
BSH (55 mm, 2
BRS3
ILE (66 mm, 1
ILE (66 mm, 2
ILA (57 mm, 1
ILA (57 mm, 2
ILS (57 mm, 1
ILS (57 mm, 2
ILS (57 mm, 3
BCH2 (60 mm, 1
SH3
MH3
ILM
Spoljni prečnik reduktora 60 mm
Odnos redukcije 20:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 12 arc.min
Torziona krutost 2.5 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Efikasnost 94 %
Maksimalna radijalna sila Fr 340 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 450 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia 0,075 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 44 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 70 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 1,1 kg
Input diameter 14,0 mm
Okruženje
Nivo buke 58 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 6,800 cm
Package 1 Length 14,500 cm
Package 1 Weight 1,013 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,691 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1163
Ugovorna garancija
Garancija 18 months