Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

GBX120012K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
GBX120012K fotografija – Schneider- sirotin
GBX120012K
reduktor sa pravim zupcima GBX - Ø 120 mm - redukcija 12:1 < 9 luk.min - 260 N.m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Lexium 32
Lexium 28
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 52
Tip reduktora Ravni zubi
Tip proizvoda ili komponente Planetarni reduktor
Kratko ime uređaja GBX
Kompatibilnost proizvoda BMI (100 mm, 3
BMH (100 mm, 3
BSH (100 mm, 3
BMH (140 mm, 1
BSH (100 mm, 4
BSH (140 mm, 1
BRS3
BCH2 (100 mm, 1
BCH2 (100 mm, 2
BCH2 (130 mm, 1
BCH2 (130 mm, 2
BCH2 (130 mm, 3
BCH2 (130 mm, 4
SH3
MH3
ILM
Spoljni prečnik reduktora 120 mm
Odnos redukcije 12:1
Dopunske informacije
Maksimalni torzioni zazor 9 arc.min
Torziona krutost 13 N.m/arcmin
Boja kućišta Crna
Materijal kućišta Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine C 45
Dodatne informacije Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima 30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Efikasnost 94 %
Maksimalna radijalna sila Fr 1500 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa 2100 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C
Moment of inertia 2,56 kg.cm²
Kontinuirani izlazni obrtni moment 260 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment 416 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda 8 kg
Input diameter 24,0 mm
Okruženje
Nivo buke 65 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,500 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 7,080 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 37,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1193
Ugovorna garancija
Garancija 18 months